Meniu Caută

Cleme din șină 3 6.4 mm (W) PA Natural

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Numărul piesei Essentra:

10005286

Numărul piesei producătorului:

DRCG-SEC01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6571 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

657,10 RON

1000 x 0,6571 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Tip șină G-Profile
Model DIN Rail
Înălțime internă 4.8 mm
Lățime interioară 6.4 mm
Înălțime exterioară 11.4 mm
Lățime exterioară 11.2 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip T3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne