10005309
DRCT-LWS01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6817 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material | PA |
Tip șină | Top Hat Profile |
Model | DIN Rail |
Înălțime internă | 3.6 mm |
Înălțime internă | 0.142 in |
Lățime interioară | 11.3 mm |
Lățime interioară | 0.445 in |
Înălțime exterioară | 14.8 mm |
Înălțime exterioară | 0.583 in |
Lățime exterioară | 15.5 mm |
Lățime exterioară | 0.61 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | T2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.