Meniu Caută

Cleme din șină 3 6.4 mm (W) PA Natural

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Numărul piesei Essentra:

10005316

Numărul piesei producătorului:

DRCT-SEC01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6366 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

636,60 RON

1000 x 0,6366 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Tip șină Top Hat Profile
Model DIN Rail
Înălțime internă 4.8 mm
Lățime interioară 6.4 mm
Înălțime exterioară 11.4 mm
Lățime exterioară 11.2 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip T3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne