Meniu Caută

Cleme din șină 2 (W) PA Natural

Această clemă pentru cablu șină este fabricată din nailon armat cu sticlă naturală, conform cu UL94-V-2. Dimensiunea șinei extrudate este de 20x20 mm.
Numărul piesei Essentra:

10038185

Numărul piesei producătorului:

XRC2-LWS01

650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,69 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

690,00 RON

1000 x 0,69 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Tip șină Extruded
Model Extruded Metal Rail
Înălțime exterioară 27.3 mm
Lățime exterioară 15.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip Bulă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne