Meniu Caută

Cleme din șină 4 4.0 mm (W) PA Natural

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Numărul piesei Essentra:

10038192

Numărul piesei producătorului:

XRC2-TH01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5092 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

509,20 RON

1000 x 0,5092 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material PA
Tip șină Extruded
Model Extruded Metal Rail
Lățime interioară 4.0 mm
Lățime exterioară 10.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip 4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne