Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu clips cu aripioare, pentru cablaje

În stoc

Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
1,0843 RON - 1,0843 RON 760 În stoc
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
0,8746 RON - 1,3145 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
1,178 RON - 1,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,8746 RON - 1,3145 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,8746 RON - 1,3145 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
1,0843 RON - 1,0843 RON 800 În stoc
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere 12.7 mm PA Natural

10000656

Interval de preț
1,0843 RON - 1,0843 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.7 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere 19.1 mm PA Natural

10000663

Interval de preț
1,0843 RON - 1,0843 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Suport adeziv cu fixare prin împingere
  • Interval diametru cablu compatibil
    19.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    19.1 mm
  • Temperatură maximă de funcţionare
    85 °C