Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

În stoc

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul cablului compatibil Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Lungime bază Cumpără
0,7844 RON - 0,7844 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
1,0816 RON - 1,0816 RON 4700 În stoc
10.0 mm
12.7 mm
6. M4
30.0 mm
1,2157 RON - 1,4923 RON 950 În stoc
12.7 mm
25.4 mm
10. M5
38.9 mm
1,1459 RON - 1,4238 RON 1000 În stoc
10.2 mm
6.4 mm
10. M5
21.1 mm
1,4238 RON - 1,4238 RON 7000 În stoc
10.2 mm
12.7 mm
10. M5
29.4 mm
1,4238 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
8,2976 RON - 8,5103 RON 40 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
1,506 RON - 1,862 RON 96 În stoc
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
1,506 RON - 1,862 RON 840 În stoc
12.7 mm
15.9 mm
#10. M5
28.6 mm
1,0829 RON - 1,0829 RON 420 În stoc
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
2,04 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,1473 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
4,1894 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
38.1 mm
10. M5
53.9 mm
1,4238 RON - 1,4238 RON 1013 În stoc
10.2 mm
9.5 mm
10. M5
21.1 mm
1,1541 RON - 1,4238 RON 30 În stoc
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON 1000 În stoc
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
10036709 2,2864 RON - 2,7929 RON 50 În stoc
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
1,4923 RON - 1,862 RON 300 În stoc
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
1,506 RON - 1,862 RON 160 În stoc
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
1,1555 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
19.1 mm
10. M5
32.5 mm
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 4.0 mm Nailon Natural

10108581

Interval de preț
1,0816 RON - 1,0816 RON

Niveluri de stoc
4700 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036693

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2157 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036730

Interval de preț
1,4238 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036778

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 38.1 mm 5.2 mm Nailon Natural

10178201

Interval de preț
8,5103 RON - 8,2976 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 9.5 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036761

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
96 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.9 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036808

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 4.0 mm Nailon Natural

10108574

Interval de preț
1,0829 RON - 1,0829 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #6. M4
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 9.5 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036754

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
1013 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.9 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036792

Interval de preț
1,4238 RON - 1,1541 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 18.0 mm 4.0 mm Nailon Natural

10108611

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
  • Culoare
    Natural
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 25.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036709

Interval de preț
2,7929 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036747

Interval de preț
1,862 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 5.2 mm Nailon Natural

10036785

Interval de preț
1,862 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    #10. M5