Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, de detensionare

În stoc

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, Nailon Culoare: Negru, Natural, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SRSRCC,

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Cumpără
0,2653 RON - 0,2878 RON 3000 În stoc
3.2 mm
0,7199 RON - 0,7199 RON 31000 În stoc
0,7199 RON - 0,7199 RON 223684 În stoc
Clemă cablu cu înșurubare 3.2 mm Nailon Natural

10112755

Interval de preț
0,2878 RON - 0,2653 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Lungime bază
    20.0 mm
  • Lățime bază
    5.5 mm
Clemă cablu cu înșurubare 8.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10027486

Interval de preț
0,7199 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Lungime bază
    20.0 mm
  • Lățime bază
    5.5 mm
  • Înălțime totală
    5.0 mm
Clemă cablu cu înșurubare 4.5 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Gri

10089354

Interval de preț
0,7199 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
223684 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Gri
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Tip
    1