These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, PA Culoare: Negru, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 HB, Cod Serie: SRUMS,
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,6824 RON - 13,6824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 20,0255 RON - 20,0255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 0,9388 RON - 1,2966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1,0791 RON - 1,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,0057 RON - 10,0057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 14,2297 RON - 14,2297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 1,0791 RON - 1,4875 RON | 4000 În stoc |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 20,685 RON - 20,685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 5,2063 RON - 5,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina