Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 17.6 mm 4.0 mm PVC Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. De asemenea, include un set suplimentar de picioare pentru a susține și mai mult componenta. Fabricată din PVC negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10177914

Numărul piesei producătorului:

V-1007

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 3,1352 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

3 135,20 RON

1000 x 3,1352 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Material PVC
Metodă de montare Șurub M3/#6
Lungime bază 21.0 mm
Lățime bază 12.7 mm
Interval diametru cablu compatibil 17.6 mm
Diametru orificiu 4.0 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 17.6 mm
Temperatură maximă de funcţionare 50 °C
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 16.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Număr de orificii 1
Model 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne