10177938
V-1009
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 3,409 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Clorură de vinil |
Material | PVC |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 27.4 mm |
Lungime bază | 1.079 in |
Lățime bază | 12.7 mm |
Lățime bază | 0.5 in |
Interval diametru cablu compatibil | 22.2 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.874 in |
Diametru orificiu | 4.0 mm |
Diametru orificiu | 0.157 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 22.2 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.874 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 50 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 122 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | 0 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | 32 °F |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 50 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 122 °F |
Înălțime totală | 23.0 mm |
Înălțime totală | 0.906 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Număr de orificii | 1 |
Model | 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.