Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 34.9 mm 4.0 mm PVC Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. De asemenea, include un set suplimentar de picioare pentru a susține și mai mult componenta. Fabricată din PVC negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10177952

Numărul piesei producătorului:

V-1011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,0935 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

409,35 RON

100 x 4,0935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Material PVC
Metodă de montare Șurub
Lungime bază 31.8 mm
Lățime bază 28.6 mm
Interval diametru cablu compatibil 34.9 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 19.1 mm
Diametru orificiu 4.0 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 34.9 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 34.1 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Număr de orificii 2
Model 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne