10177969
V-1024
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 9,8985 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Clorură de vinil |
Material | PVC |
Metodă de montare | Șurub M3/#6 |
Lungime bază | 36.1 mm |
Lungime bază | 1.421 in |
Lățime bază | 44.5 mm |
Lățime bază | 1.752 in |
Interval diametru cablu compatibil | 38.1 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1.5 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.1 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.752 in |
Diametru orificiu | 4.0 mm |
Diametru orificiu | 0.157 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 38.1 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1.5 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 50 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 122 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | 0 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | 32 °F |
Interval de temperatură de funcționare | 0 - 50 °C |
Interval de temperatură de funcționare | 32 - 122 °F |
Înălțime totală | 46.0 mm |
Înălțime totală | 1.811 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Număr de orificii | 2 |
Model | 3 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.