Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 44.5 mm 4.0 mm PVC Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. De asemenea, include un set suplimentar de picioare pentru a susține și mai mult componenta. Fabricată din PVC negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10177976

Numărul piesei producătorului:

V-1028

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 14,4675 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 446,75 RON

100 x 14,4675 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Material PVC
Metodă de montare Șurub
Lungime bază 38.1 mm
Lățime bază 44.5 mm
Interval diametru cablu compatibil 44.5 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 19.1 mm
Diametru orificiu 4.0 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 44.5 mm
Temperatură maximă de funcţionare 50 °C
Temperatură minimă de funcţionare 0 °C
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Înălțime totală 48.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Număr de orificii 2
Model 3

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne