Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 12.7 mm 2.8 mm PA Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. Include și un set suplimentar de picioare pentru a oferi un sprijin suplimentar, precum și margini netezite pentru a proteja componenta de uzură și abraziune. Fabricată din nailon negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10036433

Numărul piesei producătorului:

VM-1004

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,5333 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

153,33 RON

100 x 1,5333 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Metodă de montare Șurub M3/#6
Lungime bază 19.1 mm
Lățime bază 12.7 mm
Interval diametru cablu compatibil 12.7 mm
Diametru orificiu 2.8 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 12.7 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 13.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Număr de orificii 1
Model 4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne