Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 17.5 mm 3.8 mm PA Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. Include și un set suplimentar de picioare pentru a oferi un sprijin suplimentar, precum și margini netezite pentru a proteja componenta de uzură și abraziune. Fabricată din nailon negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10036440

Numărul piesei producătorului:

VM-1007

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

171,13 RON

100 x 1,7113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Metodă de montare Șurub M3/#6
Lungime bază 20.8 mm
Lățime bază 12.7 mm
Interval diametru cablu compatibil 17.5 mm
Diametru orificiu 3.8 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 17.5 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 19.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Număr de orificii 1
Model 4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne