Meniu Caută

Clemă cablu cu înșurubare 57.2 mm 3.8 mm PA Negru

Această clemă este montată cu șuruburi și este utilizată pentru fixarea componentele în siguranță în aplicație. Include și un set suplimentar de picioare pentru a oferi un sprijin suplimentar, precum și margini netezite pentru a proteja componenta de uzură și abraziune. Fabricată din nailon negru și conformă UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10036495

Numărul piesei producătorului:

VM-1030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 11,5415 RON
100 + 9,8027 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

577,08 RON

50 x 11,5415 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Metodă de montare Șurub M3/#6
Lungime bază 76.2 mm
Lățime bază 38.6 mm
Interval diametru cablu compatibil 57.2 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 19.1 mm
Diametru orificiu 3.8 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 57.2 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Temperatură minimă de funcţionare -40 °C
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 63.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Număr de orificii 2
Model 7

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne