Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Push In Nailon Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363607

Numărul piesei producătorului:

23RCFB050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0387 RON
5000 - 9999 0,8299 RON
10000 + 0,7884 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 038,70 RON

1000 x 1,0387 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Inserare prin împingere
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Diametrul cablului compatibil 12.7 mm
Grosime panou 8.7 mm
Lățime totală 4.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne