Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Push In 12.7 mm Nailon Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363614

Numărul piesei producătorului:

23RCFB05025

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2358 RON
5000 - 9999 0,9881 RON
10000 + 0,9389 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 235,80 RON

1000 x 1,2358 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Inserare prin împingere
Ajustabilitate Fix
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Diametrul cablului compatibil 12.7 mm
Interval grosime panou compatibil 8.7 mm
Grosime panou 8.7 mm
Lățime totală 4.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne