Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Push In 25.4 mm Nailon Natural

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363621

Numărul piesei producătorului:

23RCFB100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 1,6858 RON
1000 - 2499 1,3486 RON
2500 + 1,2825 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

421,45 RON

250 x 1,6858 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Inserare prin împingere
Ajustabilitate Fix
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Diametrul cablului compatibil 25.4 mm
Interval grosime panou compatibil 8.7 mm
Grosime panou 8.7 mm
Lățime totală 4.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne