Meniu Caută

Clemă cablu Push In Nailon Negru

Această clemă cu balama și sistem de blocare fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor și are o încuietoare deblocabilă, ușor de întreținut.
Numărul piesei Essentra:

10010044

Numărul piesei producătorului:

HLCC-2BK

2500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8145 RON
5000 + 0,664 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

814,50 RON

1000 x 0,8145 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Inserare prin împingere
Ajustabilitate Fix
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Negru
Interval diametru orificiu compatibil 6.5 - 7.0 mm
Diametrul cablului compatibil 9.9 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 3.0 mm
Lățime totală 8.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne