Meniu Caută

Clemă cablu Inserare prin împingere 0.7 mm 1.5 mm PA Natural

Suportul rotund pentru cabluri este fabricat din nailon natural 6/6. Baza este prevăzută cu un dispozitiv de fixare prin împingere pentru a se potrivi în panou.
Numărul piesei Essentra:

10168875

Numărul piesei producătorului:

RWS-10-01

850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3513 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 351,30 RON

1000 x 1,3513 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 15.9 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 15.9 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Grosime minimă panou 0.8 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Interval grosime panou 0.8 - 1.52 mm
Mărime pătrat 6.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Tip 1
Descriere UL/CSA UL E71558
Grosime maximă panou 1.52 mm
Înălțime totală 33.3 mm
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 26.2 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne