10168882
RWS-10-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,4785 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 15.9 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.626 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 15.9 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.626 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Grosime minimă panou | 0.76 mm |
Grosime minimă panou | 0.03 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Interval grosime panou | 0.76 - 1.52 mm |
Interval grosime panou | 0.03 - 0.06 in |
Mărime pătrat | 6.4 mm |
Mărime pătrat | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 1 |
Tip | 1 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Grosime maximă panou | 1.52 mm |
Grosime maximă panou | 0.06 in |
Înălțime totală | 33.3 mm |
Înălțime totală | 1.311 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 26.2 mm |
Lățime totală | 1.031 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.