Meniu Caută

Clemă cablu Inserare prin împingere 1.4 mm 2.5 mm PA Negru

Suportul rotund pentru cabluri este fabricat din nailon negru 6/6. Baza este prevăzută cu un dispozitiv de fixare prin împingere pentru a se potrivi în panou.
Numărul piesei Essentra:

10168912

Numărul piesei producătorului:

RWS-16-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7588 RON
5000 - 9999 0,7446 RON
10000 + 0,7304 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

758,80 RON

1000 x 0,7588 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval diametru cablu compatibil 25.4 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 25.4 mm
Temperatură maximă de funcţionare 85 °C
Grosime minimă panou 1.47 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Interval grosime panou 1.47 - 1.63 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Tip 2
Descriere UL/CSA UL E71558
Grosime maximă panou 1.63 mm
Înălțime totală 42.0 mm
Cod Vamal 3926909790
Lățime totală 31.7 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne