10168929
RWS-16-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,7798 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 25.4 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 25.4 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 110 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 230 °F |
Grosime minimă panou | 1.47 mm |
Grosime minimă panou | 0.058 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Interval grosime panou | 1.47 - 1.63 mm |
Interval grosime panou | 0.058 - 0.064 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Model | 2 |
Tip | 2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Grosime maximă panou | 1.63 mm |
Grosime maximă panou | 0.064 in |
Înălțime totală | 42.0 mm |
Înălțime totală | 1.654 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime totală | 31.7 mm |
Lățime totală | 1.248 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.