Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 3.6 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10361481

Numărul piesei producătorului:

22CC37B0500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 19999 0,1974 RON
20000 - 79999 0,1776 RON
80000 + 0,1599 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

789,60 RON

4000 x 0,1974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 12.7 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 9.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne