Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.7 mm 4.2 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10361528

Numărul piesei producătorului:

22CC37C0187

70000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5000 - 24999 0,1659 RON
25000 - 99999 0,1493 RON
100000 + 0,1344 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 5000

Preț total:

829,50 RON

5000 x 0,1659 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 4.7 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 9.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne