Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 13.5 mm 5.2 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10361740

Numărul piesei producătorului:

22CC37D0562

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
3000 - 14999 0,3275 RON
15000 - 59999 0,2948 RON
60000 + 0,2653 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 3000

Preț total:

982,50 RON

3000 x 0,3275 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 13.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 9.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne