Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 38.1 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10362242

Numărul piesei producătorului:

22CC50D1500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,971 RON
5000 - 19999 0,8739 RON
20000 + 0,7865 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

971,00 RON

1000 x 0,971 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 38.1 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 12.7 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne