Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 19.1 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10362280

Numărul piesei producătorului:

22CC87F0750

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 - 7499 1,4016 RON
7500 - 29999 1,2614 RON
30000 + 1,1352 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

2 102,40 RON

1500 x 1,4016 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 19.1 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 22.2 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne