10245620
460277
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,2327 RON |
1000 - 1999 | 0,2204 RON |
2000 + | 0,2095 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Stil articulație | Clemă |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 22.0 mm |
Lungime bază | 0.866 in |
Interval diametru cablu compatibil | 6.3 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.248 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model | Clemă P |
Material complet | Poliamidă |