10245668
460282
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,5243 RON |
1000 - 1999 | 0,4983 RON |
2000 + | 0,4723 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Stil articulație | Clemă |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 35.0 mm |
Lungime bază | 1.378 in |
Interval diametru cablu compatibil | 19.4 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.764 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Lățime totală | 12.0 mm |
Lățime totală | 0.472 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model | Clemă P |
Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.