Meniu Caută

Clemă cablu Șurub 7.9 mm Nailon Negru

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10265819

Numărul piesei producătorului:

468555

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,2477 RON
1000 - 1999 0,2368 RON
2000 + 0,2231 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 17000

Preț total:

24,77 RON

100 x 0,2477 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Negru
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Lungime bază 20.0 mm
Interval diametru cablu compatibil 7.9 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Lățime totală 10.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne