Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm PA Natural

Această clemă din plastic, în formă de P, cu montare cu șurub, este ușor de instalat. Ideală pentru fixarea cablurilor, tuburilor și conductelor.
Numărul piesei Essentra:

10019481

Numărul piesei producătorului:

N-2E-19

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,412 RON
5000 + 0,3353 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

412,00 RON

1000 x 0,412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Culoare Natural
Stil articulație Clemă
Metodă de montare Șurub
Interval diametru cablu compatibil 3.2 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 110 °C
Lățime totală 9.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Model Clemă P
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne