Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare prin inserare, Ajustabile

În stoc

Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru mănunchi de cabluri Culoare Diametru orificiu de montare Interval grosime panou Cumpără
0,308 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
Negru
4.4 mm
0,3107 RON - 0,3792 RON 6406 În stoc
12.5 mm
Negru
4.4 mm
1,3526 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
2,3137 RON - 2,8614 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
0,3094 RON - 0,3792 RON 2000 În stoc
10.0 mm
Negru
4.4 mm
0,308 RON - 0,3792 RON 6408 În stoc
4.8 mm
Negru
4.4 mm
1,8345 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
1,3691 RON - 1,6976 RON 2400 În stoc
11.9 - 14.3 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
1,7935 RON - 2,2179 RON 39719 În stoc
7.9 - 10.2 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
2,5602 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 - 19.1 mm
Natural
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.5 mm 4.4 mm PA Negru

10019658

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
6406 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 10.0 mm 4.4 mm PA Negru

10019597

Interval de preț
0,3792 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.8 mm 4.4 mm PA Negru

10019504

Interval de preț
0,3792 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
6408 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Șurub M3/#6
  • Diametru orificiu de montare
    4.4 mm
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere 19.1 mm PA Natural

10019757

Interval de preț
1,6976 RON - 1,3691 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu de montare
    6.4 mm
Clemă cablu blocabilă Inserare prin împingere 10.2 mm PA Natural

10019740

Interval de preț
2,2179 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
39719 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Diametru orificiu de montare
    6.4 mm