Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, aluminiu, 2 brațe

În stoc

Clema ajustabilă din aluminiu pentru cabluri are o bază adezivă, pentru o instalare sigură și facilă. Brațele se mulează pe mănunchiurile de cabluri pentru a le fixa ferm. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,7639 RON - 0,7639 RON 11750 În stoc
0,9857 RON - 0,9857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu Adeziv 6.0 mm Aluminiu Argintiu

10000236

Interval de preț
0,7639 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
11750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime bază
    11.3 mm
  • Lățime bază
    16.8 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    6.0 mm