Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, Tip C

În stoc

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
3,1762 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
2,9709 RON - 2,9709 RON 2000 În stoc
19.1 mm
8.0 mm
19.1 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON 500 În stoc
19.1 mm
4.8 mm
19.1 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,2294 RON - 1,2294 RON 480 În stoc
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 8.0 mm PVC Gri

10159330

Interval de preț
2,9709 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 4.8 mm PVC Gri

10159316

Interval de preț
1,4512 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 3.2 mm PVC Gri

10159309

Interval de preț
1,2294 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
     Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    19.1 mm