Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv, Tip C

În stoc

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
1,4735 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2601 RON - 1,2601 RON 980 În stoc
1,4454 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,2556 RON - 3,2556 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,0452 RON - 3,0452 RON 4000 În stoc
1,4454 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,4875 RON - 1,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu 3.2 mm 7.9 mm 19.1 mm PVC Gri

10159309

Interval de preț
1,2601 RON - 1,2601 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
Clemă cablu 7.9 mm 12.2 mm 19.1 mm PVC Gri

10159330

Interval de preț
3,0452 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C