20175726
20175726
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 801,5037 RON |
3 - 4 | 681,2631 RON |
5 - 9 | 641,183 RON |
10 + | 601,153 RON |
Pentru șină | 30.0 |
---|---|
h1 | 42.0 |
l1 | 39.0 |
w1 | 90.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 21.5 |
h4 | 78.0 |
l2 | 22.0 |
w2 | 22.0 |
w3 | 46.5 |
d1 | M6 |
Forța de reținere kN | 2000.0 |
Cuplu la Nm | 15.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.