20175825
20175825
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 701,0786 RON |
3 - 4 | 666,0397 RON |
5 - 9 | 630,9508 RON |
10 + | 595,912 RON |
Pentru șină | 15.0 |
---|---|
h1 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 34.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 12.9 |
h4 | 40.0 |
l2 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 29.9 |
d1 | M3 |
Forța de reținere kN | 130.0 |
Cuplu la Nm | 3.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.