Meniu Caută

Clemă șină 25.0 40.0 30.0 Aluminiu

Această clemă manuală de șină este proiectată pentru a fi utilizată cu cărucioarele pentru șină. Are o pârghie de prindere care apasă părțile de contact pe șină, fixând căruciorul pe poziție. Poate suporta sarcini și vibrații mari și oferă o prindere fermă. Realizată din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20175948

Numărul piesei producătorului:

20175948

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 889,151 RON
3 - 4 755,7833 RON
5 - 9 711,3108 RON
10 + 666,888 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

889,15 RON

1 x 889,151 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru șină 25.0
h1 40.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Forța de reținere kN 1200.0
Cuplu la Nm 7.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne