Meniu Caută

Cleme pentru tuburi de protecție

În stoc

Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.

Cod Serie: SR6262

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Lungime totală Diametrul cablului compatibil Grosime maximă panou Lățime totală Tip Cumpără
1,7261 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2,2727 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
3,2448 RON - 4,0114 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
1,7541 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,6101 RON - 3,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
2,3435 RON - 2,8908 RON 3900 În stoc
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
2,1631 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
2,3294 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,3294 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
2,6101 RON - 3,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
2,6101 RON - 3,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
2,3435 RON - 2,8908 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
1,7541 RON - 2,1611 RON 5400 În stoc
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
1,8242 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1,7541 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
Clemă pentru tub riflat 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Interval de preț
2,8908 RON - 2,3435 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare pe margine
  • Diametrul cablului compatibil
    10.0 mm
  • Înălțime la centru bilă
    8.7 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Clemă pentru tub riflat 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Interval de preț
2,1611 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare pe margine
  • Diametrul cablului compatibil
    4.5 mm
  • Înălțime la centru bilă
    6.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm