Meniu Caută

Clemă Pitbull M2.5 3.6 3.8 Alamă

Această clemă Pitbull (8 cleme la pachet) ține în siguranță în poziție piesele de prelucrat. Combină puterea de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unei menghine. Are o înălțime mică de prindere și poate tolera temperaturi cuprinse între -30 și +80 de grade Celsius.
Numărul piesei Essentra:

20266608

Numărul piesei producătorului:

20266608

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 536,5153 RON
5 - 9 509,712 RON
10 - 19 482,8588 RON
20 + 456,055 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

536,52 RON

1 x 536,5153 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Cuplu la max. Nm 0.6
Forța de reținere kN 0.9
Greutate g 45.0
Material Alamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne