20266622
20266622
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 580,289 RON |
5 - 9 | 551,2896 RON |
10 - 19 | 522,2402 RON |
20 + | 493,241 RON |
Qty/pack | 8.0 |
---|---|
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 9.9 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Cuplu la max. Nm | 5.6 |
Forța de reținere kN | 6.6 |
Greutate g | 64.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.