Meniu Caută

Clemă Pitbull M4 4.8 5.1 Oțel

Această clemă Pitbull (8 cleme la pachet) ține în siguranță în poziție piesele de prelucrat. Combină puterea de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unei menghine. Are o înălțime mică de prindere și poate tolera temperaturi cuprinse între -30 și +80 de grade Celsius.
Numărul piesei Essentra:

20266639

Numărul piesei producătorului:

20266639

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 580,289 RON
5 - 9 551,2896 RON
10 - 19 522,2402 RON
20 + 493,241 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

580,29 RON

1 x 580,289 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip clemă Muchie de cuțit
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 8.6
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Cuplu la max. Nm 2.8
Forța de reținere kN 1.8
Greutate g 64.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne