Meniu Caută

Clemă Pitbull M6 7.1 7.6 Oțel

Această clemă Pitbull (6 cleme la pachet) ține în siguranță în poziție piesele de prelucrat. Combină puterea de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unei menghine. Are o înălțime mică de prindere și poate tolera temperaturi cuprinse între -30 și +80 de grade Celsius.
Numărul piesei Essentra:

20266653

Numărul piesei producătorului:

20266653

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 563,1689 RON
5 - 9 535,0179 RON
10 - 19 506,867 RON
20 + 478,716 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

563,17 RON

1 x 563,1689 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 14.5
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Cuplu la max. Nm 22.5
Forța de reținere kN 16.0
Greutate g 132.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne