Meniu Caută

Clemă Pitbull M10 11.4 10.2 Oțel

Această clemă Pitbull (4 cleme la pachet) ține în siguranță în poziție piesele de prelucrat. Combină puterea de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unei menghine. Are o înălțime mică de prindere și poate tolera temperaturi cuprinse între -30 și +80 de grade Celsius.
Numărul piesei Essentra:

20266677

Numărul piesei producătorului:

20266677

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 608,2903 RON
5 - 9 577,8932 RON
10 - 19 547,4463 RON
20 + 517,049 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

608,29 RON

1 x 608,2903 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip clemă Muchie de cuțit
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Cuplu la max. Nm 40.6
Forța de reținere kN 26.0
Greutate g 256.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne