20266707
20266707
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 473,2256 RON |
5 - 9 | 449,5668 RON |
10 - 19 | 425,908 RON |
20 + | 402,249 RON |
Tip clemă | Margine boantă |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
h1 | 16.3 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.2 |
s1 | 1.9 |
w1 | 38.1 |
Cuplu la max. Nm | 145.0 |
Forța de reținere kN | 50.0 |
Greutate g | 408.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.