20266714
20266714
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 608,2903 RON |
5 - 9 | 577,8932 RON |
10 - 19 | 547,4463 RON |
20 + | 517,049 RON |
Tip clemă | Prelucrabil |
---|---|
Qty/pack | 4.0 |
d1 | M10 |
Cursa max | 1.27 |
h1 | 11.43 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.16 |
l2 | 25.4 |
s1 | 1.5 |
Cuplu la max. Nm | 40.0 |
Forța de reținere kN | 26.0 |
Greutate g | 263.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.