Meniu Caută

Clemă Pitbull M12 16.26 15.24 Oțel

Această clemă prelucrabilă Pitbull este furnizată în pachete de câte două. Are o prindere laterală cu profil redus și este utilizată pentru aplicații de prelucrare. Este potrivită pentru strângerea pieselor plate, neregulate sau rotunde, reducând în același timp risipa de material și asigurând precizie și repetabilitate. Are o prindere fermă și puternică.
Numărul piesei Essentra:

20266721

Numărul piesei producătorului:

20266721

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 532,4224 RON
5 - 9 505,8188 RON
10 - 19 479,1652 RON
20 + 452,562 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

532,42 RON

1 x 532,4224 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip clemă Prelucrabil
Qty/pack 2.0
d1 M12
Cursa max 1.90
h1 16.26
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.24
l2 38.1
s1 4.5
Cuplu la max. Nm 145.0
Forța de reținere kN 50.0
Greutate g 463.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne